AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 2 R432002444

Codice:

AVENTICS-R432002444

269,29 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CERAM-ISO2-5/2SR-SS-E-L/COIL

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 2
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutaCeramic
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Portata nominale Qn2400 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Pilotaggioesterno
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.66 °C
Materiale corpoalluminio pressofuso