AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 2 R432002445
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| grandezza | ISO 2 |
| Dotazione valvola base | valvola base senza bobina |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla pneumatica |
| Elemento di comando | bistabile |
| Principio di tenuta | Ceramic |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione, senza ritenzione |
| Portata nominale Qn | 2400 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 10.3 bar |
| Pilotaggio | esterno |
| Norme | ISO 5599-1 |
| Temperatura ambiente min. | -15 °C |
| Temperatura ambiente max. | 66 °C |
| Peso | 1.68 kg |
| Materiale corpo | alluminio pressofuso |