AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 2 R432002449

Codice:

AVENTICS-R432002449

323,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CERAM-ISO2-5/2DS-I-L/COIL

Specifiche

Azionamentoelettrico
grandezzaISO 2
Dotazione valvola basevalvola base senza bobina
Principio di commutazione5/2, bistabile
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutaCeramic
Azionamento↩manualea ritenzione, senza ritenzione
Portata nominale Qn2400 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10.3 bar
Pilotaggiointerno
Larghezza valvola pilota30 mm CNOMO
Tempo d'inserzione tipico41 ms
Tempo di disinserzione tipico44 ms
NormeISO 5599-1
Temperatura ambiente min.-15 °C
Temperatura ambiente max.66 °C
Peso1.12 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso