AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R432011986

Codice:

AVENTICS-R432011986

52,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
220VAC-50/60HZ-4.9/3.7VA-W5138-NYLON

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità14
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio AC a 50 Hz220 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz220 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Potenza di ritenuta AC 50 Hz3.7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz3.7 VA
Peso0.096 kg
Corpoelastomero termoplastico