AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 R432011989

Codice:

AVENTICS-R432011989

47,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
24VDC-2.7W-W5147-NYLON

Specifiche

Larghezza della bobina30 mm
Temperatura ambiente max.50 °C
Connessione elettrica a normaEN 175301-803, forma A
Tipo di protezione secondo EN 60529IP65
Rapporto d'inserzione ED100 %
Indice di compatibilità14
Conexión eléctrica 2Connettore
Numero poliA 3 poli
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Assorbimento di potenza DC2.7 W
Peso0.096 kg
Corpoelastomero termoplastico