AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie Rotair® R432013832

Codice:

AVENTICS-R432013832

225,87 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
ROTAIR-BLOCK-N038-2POS

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso3/8 NPT
attacco aria compressa uscita3/8 NPT
scarico raccordo aria compressa3/8 NPT
Portata nominale Qn1082.4 l/min
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
Dimensione max. particella50 µm
Peso0.73 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniBuna-N