AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie Rotair® R432013835

Codice:

AVENTICS-R432013835

245,59 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
ROTAIR-BLOCK-N038-3POS-OC

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso3/8 NPT
attacco aria compressa uscita3/8 NPT
scarico raccordo aria compressa3/8 NPT
Portata nominale Qn1180.8 l/min
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.10 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.10 °C
FluidoAria compressa
Peso0.73 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniBuna-N