AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie Rotair® R432013836

Codice:

AVENTICS-R432013836

220,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
ROTAIR-BLOCK-N018-3POS-CC

Specifiche

Azionamentomeccanico
Tipo di valvolavalvola a magnete
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Attacco aria compressa ingresso1/8 NPT
attacco aria compressa uscita1/8 NPT
scarico raccordo aria compressa1/8 NPT
Portata nominale Qn1082.4 l/min
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.10 °C
Temperatura del fluido min.-25 °C
Temperatura del fluido max.10 °C
FluidoAria compressa
Peso0.73 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco
Materiale guarnizioniBuna-N