AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 740, monostabile R432015614

Codice:

AVENTICS-R432015614

170,09 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
V740-5/2SS-12VDC-CR

Specifiche

Azionamentoelettrico
Tipo di valvolaValvola a magnete a membrana
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla pneumatica
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna, raccordo ad innesto con dado di accoppiamento
attacco aria compressa uscita3/8″
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma B
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio12 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Assorbimento di potenza DC2.7 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico36 ms
Resistenza alla corrosioneanticorrosione
Connettore valvolacon connettore valvola