PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07, bistabile R432016595

Codice:

AVENTICS-R432016595

203,75 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
CD07-DS-24VAC

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
grandezzaCD07 - inch
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, bistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualea ritenzione
Raccordo aria compressa1/4 NPT
Tipo di raccordo aria compressaFilettatura interna
attacco aria compressa uscita1/4 NPT
Portata nominale Qn1200 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a normaEN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V AC
Pilotaggiointerno
Larghezza della bobina30 mm
Indice di compatibilità52
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico21 ms
Tempo di disinserzione tipico21 ms
SettoreIndustria, Poliammide, rinforzata in fibra di vetro, Pressofuso di zinco