AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB - inch R432039318

Codice:

AVENTICS-R432039318

90,06 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
BRB-SB-060-026-0CR-PA-N018

Specifiche

TipoCilindro a soffietto flessibile a rotolamento
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Raccordo aria compressa1/8 NPT
Diametro del coperchio34 mm
Angolo di ribaltamento consentito max.15 °
Corsa effettiva max.1.3 mm
Spazio di montaggio radiale min.78 mm
Altezza di montaggio, min.30.48 mm
Altezza di montaggio, max.63.5 mm
forza min.620 N
forza max.1070 N
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.90 °C
FluidoAria compressa
Durata ridotta in caso di temperatura superiore a70 °C
Pressione per determinare le forze del pistone6 bar
Peso0.07 kg
Materiale soffiettogomma cloroprene
materiale coperchioPoliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale anello di bloccaggioAlluminio