AVENTICS™ Valvole di scarico rapido R434001677

Codice:

AVENTICS-R434001677

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

Tipovalvola a magnete
FluidoAria compressa
Attacco aria compressa ingresso1/4" NPTF
Tipo di raccordo aria compressa 1In linea
Portata nominale Qn 1 a 22300 l/min
Portata nominale Qn 2 a 32760 l/min
Pressione di esercizio max10.3 bar
Temperatura ambiente min.-29 °C
Temperatura ambiente max.71 °C
Temperatura del fluido min.-29 °C
Temperatura del fluido max.71 °C
Fig.Fig. 1
Materiale corpoPlastica