AVENTICS™ Cilindro a tiranti ISO 15552, Serie TRB R480163018

Codice:

AVENTICS-R480163018

445,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza configurazione
Visualizza la scheda tecnica
TRB-DA-063-0500-0112111100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone63 mm
Corsa500 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoCon magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1765 N
Forza del pistone in uscita1960 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto1.6 J
Peso corsa da 0 mm1.4 kg
Peso corsa da +10 mm0.052 kg
Corsa max.2500 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C