AVENTICS™ Minicilindro, Serie MNI R480680388

Codice:

AVENTICS-R480680388

Visualizza la scheda tecnica
MNI-DA-16-0320-D-31-13-1-00-000-00

Specifiche

NormeISO 6432
Ø pistone16 mm
Corsa320 mm
RaccordiM5
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM6
Asta pistonepassante
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata109 N
Forza del pistone in uscita109 N
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Lunghezza di ammortizzamento9 mm
Energia di ammortizzamento0.6 J
Peso0.0973 kg
Peso corsa da 0 mm0.1 kg
Peso corsa da +10 mm0.063 kg
Corsa max.675 mm