AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698548

Codice:

AVENTICS-R480698548

161,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
1.5X2 P-CMX5-TMC1/2-20M-BAS

Specifiche

NormeNFPA
TipoFissaggio a vite: NFPA MX5, Filettatura asta pistone KK2
Ø pistone38.1 mm
Corsa50.8 mm
Raccordi3/8" NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentopneumatico
Pistone magneticocon pistone magnetico
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistone1/2-20 UNF
Pressione per determinare le forze del pistone90 psi
Forza del pistone in entrata391.46 N
Forza del pistone in uscita707.3 N
Temperatura ambiente min.-23.33 °C
Temperatura ambiente max.73.88 °C
Pressione di esercizio min.1.38 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Velocità max.2 m/s
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-23.33 °C
Temperatura del fluido max.73.88 °C
Asta pistoneacciaio al carbonio
Materiale raschia-astaPoliuretano
Materiale coperchio anteriorealluminio pressofuso
Canna del cilindroAlluminio