AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698604

Codice:

AVENTICS-R480698604

363,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
4X2 P-CMX5-TMC7/8-14M-BAS

Specifiche

NormeNFPA
TipoFissaggio a vite: NFPA MX5, Filettatura asta pistone KK2
Ø pistone101.6 mm
Corsa50.8 mm
Raccordi1/2 NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentopneumatico
Pistone magneticocon pistone magnetico
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistone7/8-14 UNF
Pressione per determinare le forze del pistone90 psi
Forza del pistone in entrata4715.3 N
Forza del pistone in uscita5031.14 N
Temperatura ambiente min.-23.33 °C
Temperatura ambiente max.73.88 °C
Pressione di esercizio min.1.38 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Velocità max.2 m/s
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-23.33 °C
Temperatura del fluido max.73.88 °C
Asta pistoneacciaio al carbonio
Materiale raschia-astaPoliuretano
Materiale coperchio anteriorealluminio pressofuso
Canna del cilindroAlluminio