AVENTICS™ Cilindri a tiranti NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698744
Codice:
Specifiche
| Norme | NFPA |
| Tipo | Fissaggio a vite: NFPA MX5, Filettatura asta pistone KK2 |
| Ø pistone | 101.6 mm |
| Corsa | 50.8 mm |
| Raccordi | 1/2 NPTF |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | pneumatico |
| Pistone magnetico | con pistone magnetico |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | 7/8-14 UNF |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 90 psi |
| Forza del pistone in entrata | 4715.3 N |
| Forza del pistone in uscita | 5031.14 N |
| Temperatura ambiente min. | -23.33 °C |
| Temperatura ambiente max. | 73.88 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1.38 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Velocità max. | 2 m/s |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -23.33 °C |
| Temperatura del fluido max. | 73.88 °C |
| Asta pistone | acciaio al carbonio |
| Materiale raschia-asta | Poliuretano |
| Materiale coperchio anteriore | alluminio pressofuso |
| Canna del cilindro | Alluminio |