AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698794

Codice:

AVENTICS-R480698794

280,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
2.5X12 P-CMS4-TMC7/16-20M-BAS

Specifiche

NormeNFPA
TipoFissaggio a vite: NFPA MS4, Filettatura asta pistone KK1
Ø pistone63.5 mm
Corsa304.8 mm
Raccordi3/8" NPTF
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentopneumatico
Pistone magneticocon pistone magnetico
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistone7/16-20 UNF
Pressione per determinare le forze del pistone90 psi
Forza del pistone in entrata1650.36 N
Forza del pistone in uscita1966.19 N
Temperatura ambiente min.-23.33 °C
Temperatura ambiente max.73.88 °C
Pressione di esercizio min.1.38 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Velocità max.2 m/s
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-23.33 °C
Temperatura del fluido max.73.88 °C
Asta pistoneacciaio al carbonio
Materiale raschia-astaPoliuretano
Materiale coperchio anteriorealluminio pressofuso
Canna del cilindroAlluminio