AVENTICS™ Cilindro profilato ISO 15552, serie PRA R481602061

Codice:

AVENTICS-R481602061

441,60 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PRA-DA-032-0125-0322119100000000000000-B

Specifiche

NormeISO 15552
Ø pistone32 mm
Corsa125 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Particolarità dei cilindriSoffietto
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita505 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Velocità max.1 m/s
Lunghezza di ammortizzamento16.5 mm
Energia di ammortizzamento4.8 J
Corsa max.250 mm
FluidoAria compressa