PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R481609476

Codice:

AVENTICS-R481609476

Visualizza la scheda tecnica
RPC-SA-063-0025-15-1-2-BAS

Specifiche

NormeISO 6431
TipoEsecuzione: tipo ISO
Ø pistone63 mm
Corsa25 mm
RaccordiG 3/8
Principio attivoA semplice effetto, asta arretrata senza pressione
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1802 N
Forza del pistone in uscita1860 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Forza della molla min.95 N
Forza della molla max.162 N
Energia d'urto1.3 J
Peso corsa da 0 mm1.96 kg
Peso corsa da +10 mm0.044 kg