AVENTICS™ Cilindro compatto, Serie CCI R481636846

Codice:

AVENTICS-R481636846

CCI-DA-125-030-00-40-000-1-2-000-000-1-00-000

Specifiche

NormeBasato su ISO 21287
Ø pistone125 mm
Corsa30 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM20x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata7422 N
Forza del pistone in uscita7731 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto3.3 J
Peso corsa da 0 mm3.626 kg
Peso corsa da +10 mm0.173 kg
Corsa max.500 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C