AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654464

Codice:

AVENTICS-R481654464

Visualizza la scheda tecnica
CCI-DA-032-0020-0042224110000000000019-B

Specifiche

NormeISO 21287
Ø pistone32 mm
Corsa20 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento a preregolazione pneumatica
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita507 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia di ammortizzamento1.02 J
Peso corsa da 0 mm0.256 kg
Peso corsa da +10 mm0.043 kg
Corsa max.300 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C