AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 501 R501A2B60MA00F1

Codice:

AVENTICS-R501A2B60MA00F1

120,02 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DISTRIBUTOR TIGHT JOINTS 501 5/3 W1PLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn405 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC0.68 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico13 ms
Tempo di disinserzione tipico12 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.93 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco