AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 502 R502A1B10M11BF1

Codice:

AVENTICS-R502A1B10M11BF1

113,26 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DIST.5/2 SPRING RETURN SPOOL AND SLEEVE

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla / a molla pneumatica
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandomonostabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn470 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC1.1 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico16 ms
Tempo di disinserzione tipico49 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.169 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco