AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie 503 R503A1B70M11BF1

Codice:

AVENTICS-R503A1B70M11BF1

170,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SPOOL VALVE 5/3 COIL 24/DC SPOOL AND SLE

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/3, centro alimentato
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura a tenuta metallica
Azionamento↩manualea ritenzione
Portata nominale Qn1000 l/min
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Con protezione contro l’inversione di polaritàProtetto contro l’inversione di polarità
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-15 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC1.4 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico20 ms
Tempo di disinserzione tipico60 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.236 kg
Materiale corpoPressofuso di zinco