AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 503 R503A2B10M11BF1
Codice:
Specifiche
| Azionamento | elettrico |
| Principio di commutazione | 5/2, con ritorno a molla / a molla pneumatica |
| Indicatore di stato LED | Giallo |
| Principio di tenuta | con chiusura non a tenuta |
| Azionamento↩manuale | a ritenzione |
| Portata nominale Qn | 1400 l/min |
| Pressione di esercizio min. | 2 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Con protezione contro l’inversione di polarità | Protetto contro l’inversione di polarità |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -15 % / +10 % |
| Pilotaggio | esterno |
| Assorbimento di potenza DC | 1.4 W |
| Rapporto d'inserzione | 100 % |
| Tempo d'inserzione tipico | 20 ms |
| Tempo di disinserzione tipico | 60 ms |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Peso | 0.236 kg |
| Materiale corpo | Pressofuso di zinco |