AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie XV03 R572A2B4BMA00F1
Codice:
Specifiche
| Azionamento | Azionamento elettrico |
| Principio di commutazione | 5/2, bistabile |
| Indicatore di stato LED | Giallo |
| Elemento di comando | bistabile |
| Azionamento↩manuale | senza ritenzione |
| Portata nominale Qn | 345 l/min |
| Pressione di esercizio min. | -0.95 bar |
| Pressione di esercizio max | 8 bar |
| Tipo di protezione con raccordo | IP65 |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| Tolleranza di tensione DC | -1 |
| Pilotaggio | esterno |
| Assorbimento di potenza DC | 0.55 W |
| Rapporto d'inserzione | 100% |
| Tempo d'inserzione tipico | 15 ms |
| Certificati | UR (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 50 °C |
| Peso | 0.059 kg |
| Materiale corpo | Poliammide rinforzata in fibra di vetro |