AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie XV03 R572A2B60MA00F1

Codice:

AVENTICS-R572A2B60MA00F1

91,76 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
XV03-PI-5/3CC-24DC-E-PI3-PN-NO-S

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn280 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tempo d'inserzione tipico15 ms
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.061 kg
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro