PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie XV03 R572A2BABMA00F1

Codice:

AVENTICS-R572A2BABMA00F1

92,32 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Ricambi
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
Principio di commutazione2x 3/2 NO/NO, con ritorno a molla
Indicatore di stato LEDGiallo
Elemento di comandobistabile
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Portata nominale Qn330 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-1
Pilotaggioesterno
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100%
Tempo d'inserzione tipico15 ms
Tempo di disinserzione tipico30 ms
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Peso0.06 kg
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro