AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie XV05 R573A2B61MACCF1

Codice:

AVENTICS-R573A2B61MACCF1

100,66 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
NotaAttacco superiore
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/3, centro chiuso
Azionamento↩manualesenza ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaAttacco superiore
Portata nominale Qn1000 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100 %
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.102 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C