AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie XV05 R573A2C10MA00F1

Codice:

AVENTICS-R573A2C10MA00F1

78,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaAttacco laterale
Portata nominale Qn1200 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione1
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.094 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C