AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie XV05 R573A2C11MACCF1

Codice:

AVENTICS-R573A2C11MACCF1

Visualizza la scheda tecnica

Specifiche

AzionamentoAzionamento elettrico
NotaAttacco superiore
Tipo di valvolaValvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di commutazione5/2, con ritorno a molla
Azionamento↩manualea ritenzione
Tipo di raccordo aria compressaAttacco superiore
Portata nominale Qn1000 l/min
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max8 bar
Tipo di protezione con raccordoIP65
Tensione di esercizio24 V DC
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Pilotaggioesterno
Indicatore di stato LEDGiallo
Assorbimento di potenza DC0.55 W
Rapporto d'inserzione100 %
CertificatiUR (Underwriters Laboratories)
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
Peso0.098 kg
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C