AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH03103TB26DS4

Codice:

AVENTICS-SH03103TB26DS4

403,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-031-03-TB-2-6-D-S-7

Specifiche

Ø pistone5/16"
Corsa3"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone senza magnete
richiesta di posizionesenza richiesta di posizione
Tipo di contattosenza richiesta di posizione
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch0.35 lbs
Peso corsa da 1 inch0.03 lbs
Materiale corpoAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale guarnizioniFKM
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale cuscinettoPTFE
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato