AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH05601BB16DS4

Codice:

AVENTICS-SH05601BB16DS4

333,61 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-056-01-BB-1-6-D-S-7

Specifiche

Ø pistone9/16"
Corsa1"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone senza magnete
richiesta di posizionesenza richiesta di posizione
Tipo di contattosenza richiesta di posizione
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch1.07 lbs
Peso corsa da 1 inch0.08 lbs
Materiale corpoAlluminio (fucinato e anodizzato)
Materiale guarnizioniBuna-N
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale cuscinettobronzo sinterizzato
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato