AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH10602LB1ZCS4

Codice:

AVENTICS-SH10602LB1ZCS4

981,19 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-106-02-LB-1-Z-C-S-4

Specifiche

Ø pistone1-1/16"
Corsa2"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone con magnete
richiesta di posizionecon richiesta di posizione
Tipo di fissaggioDisconnessione rapida
Tipo di contattoPNP
Posizione di bloccaggio del sensorearretrato/estratto
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch4.04 lbs
Peso corsa da 1 inch0.22 lbs
Materiale corpoAlluminio (fucinato e anodizzato)
Materiale guarnizioniBuna-N
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato