AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH20008LB36DS4

Codice:

AVENTICS-SH20008LB36DS4

1410,92 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
SH-200-08-LB-3-6-D-S-4

Specifiche

Ø pistone2"
Corsa8"
Tipo di cuscinettoCuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggioFissaggio standard
Pistone magneticoPistone senza magnete
richiesta di posizionesenza richiesta di posizione
Tipo di contattosenza richiesta di posizione
Ammortizzamentonessuna ammortizzazione
Peso corsa da 0 inch12.94 lbs
Peso corsa da 1 inch0.6 lbs
Materiale corpoAlluminio (fucinato e anodizzato)
Materiale guarnizioniBuna-N
Materiale piastra frontaleAlluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guidaAcciaio sinterizzato
Materiale asta pistoneAcciaio sinterizzato