AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione, Serie 645 T645ATS100A00H0

Codice:

AVENTICS-T645ATS100A00H0

190,51 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
645-ATS-100-A00-H0

Specifiche

FunzionePortata ridotta, montaggio sulla piastra base
ComponentiValvola riduttrice di pressione
Possibilità di regolazionevite di regolazione
Manometrisenza manometro
Posizione di montaggioA piacere
RaccordoPiastra base
Portata nominale Qn198 l/min
Campo di regolazione della temperatura min.0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.10 bar
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max14 bar
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-40 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Peso0.153 kg
Materiale corpoAlluminio, Ottone, Poliammide
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene