PC industriale IPC 2010 PACSystems™

Il PC industriale (IPC) IPC 2010 PACSystems™ offre prestazioni di elaborazione ad alta efficienza e capacità grafiche nel nostro pacchetto più compatto e resistente, rendendolo un perfetto dispositivo edge gateway. Include un microprocessore, una memoria e un sistema operativo di livello industriale abbinati a un software edge precaricato e dotato di licenza, che consente la raccolta e l'aggregazione di dati personalizzati, la conversione dei protocolli di dati e le applicazioni analitiche di base per il controllo dell'ottimizzazione e la visualizzazione delle operazioni in tempo reale.

Specifiche

Codici prodotto per il PC industriale PACSystems IPC 2010 con opzioni integrate PACEdge e MoviconProcessore Dual Core e 2 GB di RAM: UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A, UIPCA21E2HW0A<br>Processore Quad Core e 4 GB di RAM: UIPCD41E2HE0A, UIPCD41E2HC0A, UIPCD41E2HW0A
Codice prodotto del piano di assistenza software per il primo annoAPN-STD-PER-AC-BDL
Numero di parte del pacchetto di supporto alle applicazioni opzionaliPENEWCUSTSUPPORT5
Sistema operativoLinux Server 20.04 LTS
Linguaggi di programmazionePython, Node.JS, NodeRED
Applicazioni configurateNode-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io
Software opzionaleMovicon Connext, HMI Movicon Web