Regolatore di pressione a otturatore libero TESCOM™ Serie 10-X
Specifiche
| Valore nominale di pressione | <strong>Pressione di ingresso massima:</strong> 10,3 bar/150 psig<br><strong>Pressione di uscita massima:</strong> 0,21-2,1, 0,21-4,1 bar/3-30, 3-60, 0-100 psig |
| Materiale | <strong>Corpo:</strong> acciaio inossidabile 316L o acciaio inossidabile VAR 316L<br><strong>Membrana:</strong> HASTELLOY®<br><strong>Sede:</strong> PCTFE o PTFE<br><strong>Stelo della valvola:</strong> HASTELLOY®<br><strong>Molla:</strong> acciaio inossidabile 316 o Inconel®<br><strong>Altri materiali:</strong> acciaio inossidabile 316L o acciaio inossidabile VAR 316L |
| Temperatura di esercizio | Da -40 °C a 60 °C/da -40 °F a 140 °F |
| Connessioni | <strong>Raccordi saldati:</strong> 1/4" VCR® o collari delle tubazioni<br><strong>Montaggio di superficie:</strong> ingombro di 1,125" o 1,50" |
| Portata | <strong>Standard:</strong> Cv = 0,06 <br><strong>Flusso elevato:</strong> Cv = 0,1 |
| Peso | VCR®, IGS: 0,3 kg/0,60 lb |
| Ulteriori informazioni | Per richiedere modifiche personalizzate o una soluzione completa, contattare l'ufficio vendite locale. |