Anelli di flussaggio/spurgo AGI™ Serie BR

Gamma completa di anelli di flussaggio/spurgo convenzionali in wafer, sandwich e monoblocco di nuova generazione per installazioni di strumenti in cui siano richieste funzionalità di scarico e/o spurgo.

Specifiche

MaterialiCS, 316 SS, Duplex, altri materiali esotici
SediMetallo, morbida
Connessione di entrata/uscitaANSI flangiata da 1/2" a 6"
Connessioni della valvola di spurgo/flussaggioFNPT o FSW
Pressione (massima)414 barg (6000 psig)
Temperatura (min/max)(da -192 °C a 538 °C)<br>(da -313 °F a 1.000 °F)<br><br>*Vedere i grafici di pressione e temperatura nominali sul catalogo della serie