Regolatore monofase TESCOM™ Wegamed (obsolete)

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Il regolatore di pressione della bombola preimpostato monofase WegaMed è conforme allo standard DIN EN ISO 10524-1, per la riduzione della pressione di gas medici pressurizzati. Marcatura CE conforme alla direttiva sui dispositivi medici 2007/47/CE.

Specifiche

Pressione di ingresso massimaAria, O2: da 11 a 200 bar/da 160 a 2900 psig<br>N2O, CO2: da 11 a 60 bar/da 160 a 870 psig
Pressione di uscitaAria: 5 bar/73 psig, 55 l/min<br>O2: 5 bar/73 psig, 50 l/min<br>N2O: 5 bar/73 psig, 45 l/min<br>CO2: 5 bar/73 psig, 45 l/min<br>Xe: 5 bar/73 psig, 25 l/min
FluidiGrado medico O2, Air, N2O, CO2, Xe
Valvola di sfioroPressione di apertura: 8 bar/116 psig<br>Flusso minimo: 220 l/min (aria)
Range di temperaturaFunzionamento: da 50 °F a 104°F / da 10 °C a 40 °C <br>Stoccaggio: da -4 °F a 158 °F / da -20 °C a 70 °C
Pesocirca 1,2 kg/2,65 lb (a seconda della connessione di ingresso)
Ulteriori informazioniPer modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale.