Interruttore TopWorx™ GO™ modello 71

Versione a profilo più basso rispetto al modello 12, il modello 22 è anche disponibile con certificazione per aree pericolose a sicurezza aumentata e a prova di fiamma ATEX/IECEx Zona 1, Ex ’de’ in un fattore di forma ridotto.

Caratteristiche

  • La struttura durevole monoblocco in acciaio inossidabile resiste a umidità, corpi solidi, agenti corrosivi e impatti, disposizione dei contatti SPDT modulo C,
  • Contatti per impieghi gravosi
  • La risposta con azione a scatto e la bassa isteresi forniscono un feedback di posizione di precisione
  • Nessun braccio di leva, camma o molla che possa rompersi o guastarsi
  • Immune a RFI
  • Non consuma alimentazione per funzionare
  • Nessuna dispersione di corrente
  • Un unico modello per tutti gli impieghi - CA, CC, N/O, N/C, ad alta corrente e a bassa corrente