TopWorx™ GO™ Switch Modello 75

Il GO™ Switch Modello 75 offre un'ampia gamma di temperature di applicazione ed è eccellente per il rilevamento in aree corrosive e ad alta pressione.

Caratteristiche

  • Temperatura di esercizio di 204 °C (400 °F)
  • Custodia da 10.000 PSI (690 bar)
  • Aree pericolose Zona 0 o 1
  • Aree pericolose di divisione 1 o 2
  • Connettori a disconnessione rapida
  • Capacità sottomarine
  • Certificazioni regionali
  • Certificazione ATEX