Interruttore TopWorx™ GO™ modello 7H

L'interruttore di fine corsa senza leve GO™ modello 7H differisce dal modello 7G per l'assenza dell'hub del conduit. Come il modello 7G, è realizzato in acciaio inossidabile pieno e le certificazioni globali lo rendono ideale per molte applicazioni diverse.

Caratteristiche

  • La struttura durevole monoblocco in acciaio inossidabile resiste a umidità, salsedine, agenti corrosivi e abusi, Disposizione dei contatti SPDT modulo C
  • Contatti SPDT per impieghi pesanti con valori nominali di 4 amp/120 V c.a., 1 amp/ 24 V c.c. o 0,5 amp/120 V c.c.
  • Certificazione a prova di fiamma ATEX (modello 7G SPDT)
  • Certificazioni a prova di esplosione e per impieghi generici UL, CSA (modelli 7G, 7H, 7I)
  • I contatti a tenuta ermetica consentono di eseguire i cablaggi in aree Div. 1 senza necessità di sigillatura
  • Un modello per tutto - CA, CC, N/O, N/C, ad alta corrente o a bassa corrente
  • L'unico interruttore di prossimità DPDT al mondo insieme al GO® Switch modello 35