Controllore per valvole TopWorx™ Serie DX Modello DXS

Il TopWorx™ DXS è un controllore per valvole in acciaio inossidabile 316 che combina rete bus, valvola pilota e sensori di posizione in un'unica custodia a prova di esplosione e con certificazione globale da collegare a qualsiasi pacchetto valvole automatizzato.
I controllori discreti per valvole Serie D possono resistere praticamente in qualsiasi condizione dell'impianto. La resistenza alla corrosione e la struttura pensata per gli impieghi più gravosi garantiscono prestazioni eccellenti nelle applicazioni più impegnative. Questi controllori sono certificati IECEx, ATEX e UL in un unico modello, rendendo più semplice per i clienti globali standardizzare le operazioni nelle rispettive strutture. I controllori serie D sono inoltre certificati NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO ed EAC.
Progettata con l'integrazione della nostra tecnologia dei sensori degli interruttori GO, la nostra linea Serie D offre le migliori funzionalità del settore. Gli interruttori TopWorx GO Switch sono ermeticamente sigillati per garantire prestazioni migliori rispetto a tutti gli altri sensori di posizione in condizioni di caldo, freddo, bagnato, sporco, intemperie, corrosività e rischi di esplosione. L'esclusivo design della camma consente la configurazione rapida e precisa delle posizioni del GO Switch riducendo al minimo la banda morta e l'isteresi.

Caratteristiche

  • A sicurezza intrinseca Zona 0
  • A prova di fiamma/esplosione Zona 1
  • Custodia in acciaio inossidabile a sicurezza intrinseca 0
  • Custodia in acciaio inossidabile
  • Interruttori di fine corsa senza leve GO™ Switch
  • FOUNDATION Fieldbus
  • Interfaccia AS
  • DeviceNet