TopWorx™ Serie TX - Trasmettitore HART

La switchbox TX abilitata HART fornisce variabili di posizione essenziali per le applicazioni discrete su valvole, con un'installazione semplificata e un funzionamento a manutenzione ridotta.

Specifiche

CertificazioneModelli con certificazione a sicurezza intrinseca, antideflagrante/antincendio e per uso generico
Requisiti ambientaliIP66, IP67, UL Tipo 4/4X
Rotazione dell'alberoDa 20° a 90° (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Isteresi0,5%
Ripetibilità0,5%
Linearità 1/4 giro1% di span
Limiti della temperatura di esercizio (modulo HART)Min: -40 °C, Max: 80 °C
TenuteSilicone
Tensione dei terminali 4-20 mA/HARTMin: 10 V c.c., tipo 24 V c.c., max: 39 V c.c.
Posizione analogicaDa 0 a 100%
Allarme alto (H)22,3 mA
Allarme basso (L)< 3,5 mA
Assorbimento di corrente multi-drop4,0 mA
Tensione di lift-off10,0 V
Resistenza e capacità del dispositivoRx: 27,12 kohm,<br>Cx: 6,11 nF a 950 Hz