ASCO

ASCO 유체 자동화 솔루션을 사용하면 제조 또는 유체 공정이 수행되는 곳마다 고객의 효율성을 극대화하고 응용 제품을 최적화하며 안전성을 높일 수 있습니다.

I&M 시트 검색

솔레노이드 밸브 설치 및 유지보수 시트 검색

유량 계산기

양방향 일반 서비스 밸브의 유량 계수(Cv), 압력 강하 또는 유속을 계산합니다.

변환 계산기

대화형 변환 계산기를 사용하면 미터법과 영국식 간에 빠르게 변환할 수 있습니다.

고객의 요구 사항을 충족하도록 검증을 거친 유체 자동화

유체 제어 솔루션에서 ASCO의 광범위한 제품은 수백 가지의 공정, 산업, 분석 및 의료 분야 응용 제품과 통합할 수 있습니다. 50,000개 이상의 정밀하게 설계된 밸브 카탈로그를 통해 고객이 운영을 유지하고 필수적인 디지털 트랜스포메이션을 추진하며, 빠른 배송 및 품질 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 카탈로그에 없는 제품의 경우에는 고객의 용도에 필요한 전문 제품을 제작할 수 있습니다.

더 읽어보기

Sample Image

주요 산업

자동차

고급 자동화를 사용하여 제조를 개선하고 생산 시간을 단축하며 효율성을 높입니다.

화학

화학 공정 자동화 문제를 극복하는 데 도움이 되는 검증된 기술 및 현지 전문 지식.

식품, 음료 및 포장

포장, 제조 및 자동화에 적합한 효율적이고 안전하며 유연한 솔루션을 개발합니다.

산업 제조

자동화 시스템을 안전하고 효율적으로 유지하며 까다로운 운영 및 제품 표준에 부합하는 솔루션입니다.

생명과학

빠르고 유연하며 안전하며 규정을 준수하는 바이오manufing 공정을 지원하도록 설계된 자동화 장비 및 소프트웨어.

의료 분야

의료 장비, 계측 ​​​​​​​및 정밀 시스템에 적합한 밸브 솔루션을 제공합니다.

석유 및 가스

운영의 모든 단계에 걸친 안전하고 신뢰할 수 있는 운영과 규정 준수를 보장하는 유체 제어 기술입니다.

정수 및 폐수

음용수 및 폐수 처리에 적합한 안전하고 완전한 플랫폼 솔루션을 확인하십시오.

더 보기

리소스

구성기

구성기 및 부속품, CAD 검색 등.

도구

도구, 설치/ 유지 관리 시트 검색 등.

대리점 찾기

가까운 ASCO 공인 대리점을 찾으십시오.

지원 문의

고객 및 기술 지원 팀에 문의하십시오.

ASCO 제품

솔레노이드 밸브

업계를 선도하는 포트폴리오 중에서 특정 요구를 충족하는 에너지 효율적인 적응형 밸브를 선택하세요.

시트 밸브

열악하거나 멸균된 산업 응용 분야에서 오랫동안 사용할 수 있도록 설계된 압력 작동식 및 모터 구동식 시트 밸브입니다.

연료 차단 밸브

연료 계통 압력, 유량 제어 및 항상 신뢰할 수 있는 차단 기능을 보장합니다.

핀치 밸브

가장 까다로운 위생 및 일회용 기술 응용 분야를 지원하는 공압 및 솔레노이드 구동 기술입니다.

집진기

압축 공기 비용을 관리하고, 세척 효율성을 최대화하며, 집진기 필터 수명을 연장하는 밸브입니다.

비례 밸브

비례 밸브는 중성 유체의 흐름을 제어하여 주로 다양한 산업 및 의료 응용 분야에서 사용됩니다.

Emerson 엔지니어는 공장 자동화 전문가로, 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 가장 까다로운 도전 과제를 해결하고 가장 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 도움을 줍니다. Emerson의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합하여 최대 가치를 달성할 수 있습니다. 센서 및 장치에서 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 데이터를 이동할 수 있습니다. 이 클라우드는 기계 및 공정 성능에 관한 가치 있는 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성, 안전을 직접적으로 향상합니다. 이제 Emerson에서는 현재 가장 어려운 자동화 문제를 해결함으로써 향후 운영을 입증할 수 있습니다.

관련 브랜드

내 이미지
내 이미지
내 이미지
내 이미지
내 이미지