유제품 가공 및 포장에 적합한 유체제어 및 공압 장치

규제, 자원 지속 가능성 및 진화하는 시장의 수요는 유제품 생산자에게 많은 도전 과제를 제시합니다. Emerson 솔루션은 식품 생산 구역을 효율적이고 청결한 상태로 유지하며, 유틸리티 비용을 낮추고, 포장 설비의 속도를 높이도록 합니다. 당사의 제품은 OEM 및 최종 사용자가 생산성을 유지하는 데 필요한 모듈식 및 다양한 승인을 제공하며 작업자 또는 소비자 안전을 타협하지 않습니다.

브로슈어 보기

Sample Image

유제품 생산 플랜트 전체에서 사용되는 제품


개요

Emerson 제품은 가공부터 포장까지 모든 유제품 산업에 솔루션을 제공합니다. 당사의 유체 제어 및 공압은 밸브 파일럿, 물, 공기, 가스, 전기 및 증기(WAGES)의 제어가 식품 안전 및 신뢰성 표준을 충족하도록 보장합니다.

관련 제품

AVENTICS™ 시리즈 CSL-RD 스테인리스 강 원형 실린더(ISO 6432)

AVENTICS 시리즈 CSL-RD(ISO 6432) 실린더는 스테인리스 강 원형 실린더로, 표준형, 위생형 및 간이형 등, 세 가지 다른 설계로 구성할 수 있습니다. 시리즈 CSL-RD(ISO 6432)는 스테인리스 강, NSF-H1 그리스 및 FDA 준수 씰로 만들어 매끄럽고 표면이 거칠지 않으므로 식품 접촉에 적합합니다. 또한 실린더는 규정(EC) No 1935/2004에 따라 인증되었습니다.

세부 정보 보기
TopWorx™ DX-시리즈 밸브 제어기 모델 DXP

TopWorx™ D-시리즈 제어기는 전 세계 모든 지역에서 사용할 수 있도록 인증되었습니다.<br>D-시리즈 개별 밸브 제어기는 사실상 모든 플랜트 조건에 견딜 수 있습니다. 내부식성과 강력한 구조로 가장 까다로운 응용 분야에서도 뛰어난 성능을 발휘할 수 있습니다. 이 제어기는 IECEx, ATEX 및 UL 인증을 단일 모델로 제공하므로 글로벌 고객이 시설 전체에서 운영을 더 간편하게 표준화할 수 있습니다. D 시리즈 제어기는 또한 NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO, EAC 및 EAC 인증을 받았습니다. <br>GO 스위치 감지 기술로 설계된 Emerson의 D-시리즈 라인은 업계 최상의 기능을 제공합니다. TopWorx GO 스위치는 완전 밀폐되어 고온, 저온, 습윤, 오염, 남용, 부식성 및 폭발성 조건에서 다른 모든 위치 센서를 능가합니다. 고유한 캠 설계를 통해 GO 스위치 위치를 빠르고 정확하게 설정할 수 있어 데드밴드 및 이력(현상)을 최소화할 수 있습니다.

세부 정보 보기
ASCO™ 290 시리즈 압력 작동식 피스톤 밸브

ASCO 290 시리즈는 까다로운 응용 분야용으로 제작된 직접 작동 방식의 앵글 본체 피스톤 밸브로, 압력에 의해 작동합니다. 직관형 본체 설계는 청동 또는 스테인리스 강으로 제공됩니다. 이 밸브는 일반적인 서비스 분야(공기, 불활성 가스, 물, 기름, 경량 슬러리)뿐 아니라 식음료 산업 분야의 증기, 온수 및 보조 유체에 적합합니다. 시각적/전기적 위치 표시기 또는 스트로크 제한 장치와 같은 다양한 옵션 기능을 사용할 수 있습니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 CL03 밸브 시스템

AVENTICS 시리즈 CL03은 식품 산업에서 공압 솔루션에 적합한 밸브 시스템으로, 깨끗한 디자인, 최상의 구성 유연성을 갖추고 언제든 모듈 확장이 가능하며 최고 수위의 물로부터 보호됩니다. 합성 물질은 세정제 및 비부식성 화학 물질에 저항성이 있어 습한 지역과 가혹한 환경에서도 적용이 가능합니다. 이 밸브 시스템은 단일 시스템에서 최대 32개의 압력 단계를 생성할 수 있는 뛰어난 유연성을 제공합니다.

세부 정보 보기

기계 안전

Emerson의 통찰력을 통해 최종 사용자는 공정 안전성을 효율적으로 유지하면서도 직원에게 발생할 수 있는 위험을 줄일 수 있습니다.

언론 보도 및 사례

이미지
공압 구성품을 사용하여 우유 포장업자가 규정 준수, 무균 충진 제품을 만들 수 있었습니다.
이미지
통합 제품군으로 유제품 OEM에 종합 솔루션을 제공했습니다.
이미지
공압 주문제작을 통해 치즈 생산자는 생산을 현대화할 수 있습니다.