식품 포장 공정 자동화

식음료 포장의 부피 및 용기의 변화에 대응하려면 기계 성능을 개선하고 급변하는 시장 요구를 충족시킬 수 있는 솔루션이 필요합니다. 당사는 생산량을 높이고 포장, 적재, 병 충전 응용 분야가 효율적이고 안전하게 실행될 수 있도록 정밀하게 설계된 부품과 맞춤형 솔루션을 제공합니다. Emerson과 함께 경쟁력과 수익성을 유지하는 데 필요한 제품, 전원 제어 및 데이터 인사이트를 찾아보십시오.

더 읽어보기

Sample Image

더 읽어보기

Sample Image

포장 솔루션


케이스 포장기

Emerson의 고유하며 완벽하게 테스트된 솔루션 및 통신 모듈은 기계 상태 모니터링, 안전 기능 및 에너지 효율성을 개선하는 동시에 제품 및 애플리케이션 공간을 줄이고 케이스 포장 기계의 성능을 최대화합니다.

관련 제품

AVENTICS™ AF2 유량 센서

AVENTICS 시리즈 AF2는 공압 시스템의 공기 사용량을 모니터링하는 유량 센서로, 누출 시 신속하게 대처할 수 있습니다. Series AF2는 에너지 소비 최적화, 기계의 가동 중단 방지, 비용 절감에 도움이 됩니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ 시리즈 502 방향 제어 밸브

AVENTICS 시리즈 502는 범용 자동화 밸브 라인으로서 더 높은 유량, 더 적은 전력 소비, 매우 간편한 현장 설치, 구성, 수정이 필요한 방향 제어 및 파일럿 응용 분야용으로 설계되었습니다. 18mm의 컴팩트 모듈식 502 시리즈는 자동차 & 타이어, 식음료, 제약 및 패키징 기계에 적합합니다. 밸브는 ISO 15407-2 표준을 준수하는 유연성과 함께 고유량의 특성을 유지합니다. 또한 해당 등급의 다른 밸브는 광범위한 압력 조절기, 압력 차단 및 배기 유량 제어 부속품을 제공하지 않습니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ AS2 시리즈 유지 관리 장치

AVENTICS AS2 시리즈는 범용 애플리케이션을 위한 모듈식 다목적 유지 관리 장치입니다. 이 시리즈는 컴팩트한 크기로 제공되며 효율성이 뛰어나고 가벼워 사용하기 쉽습니다. AVENTICS AS 시리즈는 조립 및 유지 관리 작업을 단순화하여 신뢰성, 안전성 및 효율성을 보장합니다.

세부 정보 보기
AVENTICS™ PRA 공압 실린더

AVENTICS 시리즈 PRA(ISO 15552) 실린더는 통합 센서 슬롯이 있는 소형 설계 프로필을 가집니다. 시리즈 PRA(ISO 15552) 실린더는 모든 산업에 사용될 수 있습니다. 여기에는 자동화 기술, 기계 및 시스템 건설 분야는 물론 특정 산업의 응용 프로그램도 포함됩니다.

세부 정보 보기

언론 보도 및 사례

이미지
식품 포장 실시간 누출 감지
이미지
더욱 지속 가능한 포장을 위한 초음파 용접
이미지
식음료 기계 성능 최적화

기계를 안전하게 운영

생산성을 저해하지 않으면서 기계 안전 표준 및 규정을 충족합니다.