하이퍼스케일 속도로 고성능 데이터 센터 액체 냉각 구현
데이터 센터 냉각 시스템을 효율적으로 운영하십시오
ASCO™ 290C 시리즈 전동 비례제어 밸브
ASCO 290C 시리즈는 고유량 기능 및 수충격 방지 설계를 갖춘 급속 폐쇄식 전동 비례제어 밸브 라인입니다. 살균기, 와인 생산(온도조절), 식품 가공, 세차장비, 수치료, 수처리, 산업용 가열 및 냉각 장비, 차량의 내장형 장비와 같은 다양한 응용 분야에 사용할 수 있는 견고하고 안정적인 밸브입니다.
AGI™ 시리즈 M6A 차압 매니폴드
6000psig(414barg)까지의 차압 천연 가스 서비스를 위한 3/16”(4.8mm) 오리피스 구성 5 밸브 매니폴드